Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3201822
Länge(mm) | 48 | AWG max.(AWG) | 250 | Isolationsmaterial | PP |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Blau | Inhalt(Stk.) | 25 | Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 120 mm² x 27 mm |
Temperaturbereich(°C) | +105 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt |
Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 120 mm² x 27 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3201822.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201822.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften