Aderendhülse 1 x 16 mm² x 12 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200425

Teilenummer
3200425
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.04 €

4400 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 12 AWG max.(AWG) 6 Farbe Metall
Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 16 mm² x 12 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 16 mm² x 12 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3200425.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200425.

Technischer Support