Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3200289
Länge(mm) | 7 | AWG max.(AWG) | 14 | Farbe | Metall |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1000 | Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 2.50 mm² x 7 mm | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge |
Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt | Isolierungsart | Nicht isoliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 2.50 mm² x 7 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3200289.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200289.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften