Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3200726
Länge(mm) | 40 | AWG max.(AWG) | 1 | Isolationsmaterial | PP |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Blau | Inhalt(Stk.) | 25 | Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 50 mm² x 25 mm |
Temperaturbereich(°C) | +105 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt |
Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 50 mm² x 25 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200726.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200726.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften