Aderendhülse 1 x 6 mm² x 10 mm Unisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3202520

Teilenummer
3202520
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.03 €

6000 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 10 AWG max.(AWG) 10 Farbe Metall
Inhalt(Stk.) 500 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 6 mm² x 10 mm Steckverbindertyp (Kategorie) Zwinge
Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt Isolierungsart Nicht isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Aderendhülse 1 x 6 mm² x 10 mm Unisoliert, die Teilenummer ist 3202520.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3202520.

Technischer Support