Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3200108 |
3200548 |
3201107 |
3201945 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | AWG max. (AWG) | Farbe | Temperaturbereich (°C) | Länderfarbcode | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 2900 | 82 Arbeitstage | 20 | 10 | Grün | +105 | - | - | |||
0.06 € | 2900 | 82 Arbeitstage | 20 | 10 | Gelb | 105 | - | - | |||
0.06 € | 2900 | 82 Arbeitstage | 20 | 10 | [Sonstige] Schwarz | +105 | - | - | |||
0.13 € | 1500 | 7 Arbeitstage | 23 | - | Gelb | +105 | DIN | Ja |
Loading...
Isolationsmaterial | PP | Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 6 mm² x 12 mm |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwinge | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
AWG max.(AWG)
Farbe
Temperaturbereich(°C)
Länderfarbcode
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften