Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240037 |
3240038 |
3240039 |
3240040 |
3240041 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Isolationsmaterial | Inhalt (Stk.) | Gewindegröße | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 900 | 7 Arbeitstage | 3.2 | [Sonstige] PVC | 100 | M3 | Ja | |||
0.22 € | 900 | 7 Arbeitstage | 3.7 | [Sonstige] PVC | 100 | M3.5 | Ja | |||
0.22 € | 900 | 7 Arbeitstage | 4.3 | [Sonstige] PVC | 100 | M4 | Ja | |||
0.22 € | 850 | 7 Arbeitstage | 5.3 | PA | 50 | M5 | - | |||
0.27 € | 700 | 7 Arbeitstage | 6.5 | PA | 50 | M6 | - |
Loading...
Farbe | Blau | Querschnittsbereich | 1.50 - 2.50 mm² | Steckverbindertyp (Kategorie) | U terminal |
---|---|---|---|---|---|
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Isolationsmaterial
Inhalt(Stk.)
Gewindegröße
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften