Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240142 |
3240143 |
3240144 |
3240145 |
3240146 |
3240147 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 € | 1900 | 7 Arbeitstage | 3.2 | M3 | |||
0.10 € | 1900 | 7 Arbeitstage | 3.7 | M3.5 | |||
0.11 € | 1800 | 7 Arbeitstage | 4.3 | M4 | |||
0.12 € | 1600 | 7 Arbeitstage | 5.3 | M5 | |||
0.14 € | 1400 | 7 Arbeitstage | 6.5 | M6 | |||
0.18 € | 1000 | 7 Arbeitstage | 8.4 | M8 |
Loading...
Farbe | Metall | Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnittsbereich | 1.10 - 2.50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | U terminal | Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isolierungsart | Nicht isoliert |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften