Teilenummer
|
---|
3240089 |
3240090 |
3240091 |
3240092 |
3240093 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 800 | 7 Arbeitstage | 5.3 | M5 | |||
0.27 € | 700 | 7 Arbeitstage | 6.5 | M6 | |||
0.31 € | 600 | 7 Arbeitstage | 8.4 | M8 | |||
0.35 € | 600 | 7 Arbeitstage | 10.5 | M10 | |||
0.40 € | 500 | 7 Arbeitstage | 13 | M12 |
Loading...
Farbe | Metall | Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnittsbereich | 10 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Ring-Terminal | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt | Isolierungsart | Nicht isoliert |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften