Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3240099 |
3240100 |
3240101 |
3240102 |
3240103 |
3240104 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrungsdurchmesser (mm) | Gewindegröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 300 | 7 Arbeitstage | 5.3 | M5 | |||
0.68 € | 300 | 7 Arbeitstage | 6.5 | M6 | |||
0.71 € | 300 | 7 Arbeitstage | 8.4 | M8 | |||
0.82 € | 300 | 7 Arbeitstage | 10.5 | M10 | |||
0.86 € | 300 | 7 Arbeitstage | 13 | M12 | |||
1.32 € | 200 | 7 Arbeitstage | 17 | M16 |
Loading...
Farbe | Metall | Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnittsbereich | 25 mm² (max) |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbindertyp (Kategorie) | Ring-Terminal | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt | Isolierungsart | Nicht isoliert |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrungsdurchmesser(mm)
Gewindegröße
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften