Zwillings-Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200807

Teilenummer
3200807
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.05 €

3800 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 8 AWG max.(AWG) 20 Isolationsmaterial PP
Farbe Grau Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 0.75 mm² x 8 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwillingszwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 1 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200807.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200807.

Technischer Support