Zwillings-Aderendhülse 1 x 1 mm² x 8 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200810

Teilenummer
3200810
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.05 €

3500 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 15 AWG max.(AWG) 18 Isolationsmaterial PP
Farbe Rot Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 1 mm² x 8 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwillingszwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 1 x 1 mm² x 8 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200810.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200810.

Technischer Support