Zwillings-Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 10 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3201534

Teilenummer
3201534
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.06 €

3000 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 18 AWG max.(AWG) 16 Isolationsmaterial PP
Farbe Schwarz Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 1.50 mm² x 10 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwillingszwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 10 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3201534.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201534.

Technischer Support