Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3200991
Länge(mm) | 20 | AWG max.(AWG) | 16 | Isolationsmaterial | PP |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 1.50 mm² x 12 mm |
Temperaturbereich(°C) | +105 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwillingszwinge | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt |
Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 1 x 1.50 mm² x 12 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200991.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200991.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften