Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3200836
Länge(mm) | 10 | AWG max.(AWG) | 14 | Isolationsmaterial | PP |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Blau | Inhalt(Stk.) | 100 | Querschnitt x Hülsenlänge | 1 x 2.50 mm² x 10 mm |
Temperaturbereich(°C) | +105 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwillingszwinge | Kontaktmaterial | Kathodenkupfer, verzinnt |
Isolierungsart | Teilweise isoliert |
Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 1 x 2.50 mm² x 10 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200836.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200836.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften