Zwillings-Aderendhülse 1 x 2.50 mm² x 13 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3200878

Teilenummer
3200878
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.07 €

2600 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 21.5 AWG max.(AWG) 14 Isolationsmaterial PP
Farbe Blau Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 2.50 mm² x 13 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwillingszwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 1 x 2.50 mm² x 13 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3200878.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3200878.

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support