Zwillings-Aderendhülse 1 x 4 mm² x 12 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3201000

Teilenummer
3201000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.15 €

1300 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 23 AWG max.(AWG) 12 Isolationsmaterial PP
Farbe Grau Inhalt(Stk.) 100 Querschnitt x Hülsenlänge 1 x 4 mm² x 12 mm
Temperaturbereich(°C) +105 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwillingszwinge Kontaktmaterial Kathodenkupfer, verzinnt
Isolierungsart Teilweise isoliert

Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 1 x 4 mm² x 12 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3201000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3201000.

Technischer Support