Zwillings-Aderendhülse 2 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3240668

Teilenummer
3240668
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

0.05 €

3800 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 15 Farbe Blau Inhalt(Stk.) 100
Querschnitt x Hülsenlänge 2 x 0.75 mm² x 8 mm Temperaturbereich(°C) -40 Steckverbindertyp (Kategorie) Zwillingszwinge
Kontaktmaterial Kupfer versilbert Isolierungsart Teilweise isoliert Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 2 x 0.75 mm² x 8 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3240668.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240668.

Technischer Support