Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3240669
Länge(mm) | 18 | Farbe | Grau | Inhalt(Stk.) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Querschnitt x Hülsenlänge | 2 x 2.50 mm² x 10 mm | Temperaturbereich(°C) | -40 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Zwillingszwinge |
Kontaktmaterial | Kupfer versilbert | Isolierungsart | Teilweise isoliert | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Zwillings-Aderendhülse 2 x 2.50 mm² x 10 mm Teilisoliert, die Teilenummer ist 3240669.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3240669.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften