Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 38 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 |
Stecker (Steuerung) | ELCO-Anschluss | Passend für | ELCO-Anschluss | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-UMK-EC |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. Temperatur(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften