Übergabemodul UMK- EC56 / 56

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2975890

Teilenummer
2975890
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

254.10 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 56 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) ELCO-Anschluss Passend für ELCO-Anschluss
Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UMK-EC Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMK- EC56 / 56, die Teilenummer ist 2975890.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2975890.

Technischer Support