Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2976161
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 56 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Stecker (Steuerung) | ELCO-Anschluss | Passend für | ELCO-Anschluss |
Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-UMK-EC | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung |
Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMK- EC56 / FRONT, die Teilenummer ist 2976161.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2976161.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften