Hersteller-Teilenummer: 2972136
Marke: PHOENIX CONTACT
Preis: 201.00 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2972136
Klemmleistenklemme | Schrauben | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 |
Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 |
Stecker (Steuerung) | Schrauben | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-UMK-PVB | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Modulmerkmale übertragen | + 6 Verbindungsstangen |
Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMK- PVB, die Teilenummer ist 2972136.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2972136.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften