Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2302382
Klemmleistenklemme | Zugfeder | Anzahl der Pins(Pol) | 2, 48 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Stecker (Steuerung) | Zugfeder | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-UMK-PVB |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Modulmerkmale übertragen | + 2 Verbindungsstangen |
Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UMK- PVB 2 / 48 / ZFKDS, die Teilenummer ist 2302382.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2302382.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften