Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 14 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Stecker (Steuerung) | IDC / FLK-Streifen | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-VIP |
Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modulmerkmale übertragen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften