Übergabemodul VIP-2 / SC / PDM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2315256
2315269
2315272
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)

36.35 €

6 7 Arbeitstage 2, 16

40.60 €

5 7 Arbeitstage 2, 24

47.40 €

4 7 Arbeitstage 2, 32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Inhalt(Stk.) 1 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 6 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20 Abisolierlänge (max.)(mm) 8
Stecker (Steuerung) Schrauben Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-VIP Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul
Modulmerkmale übertragen + 2 Verbindungsstangen

Technischer Support