Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2315133 |
2315188 |
2322168 |
2322210 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stecker (Steuerung) | Modulmerkmale übertragen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66.60 € | 3 | 7 Arbeitstage | D-SUB Stiftleiste | Beliebige Orientierung | |||
66.60 € | 3 | 7 Arbeitstage | D-Sub-Buchse | Beliebige Orientierung | |||
115.30 € | 2 | 58 Arbeitstage | D-SUB Stiftleiste | + LED | |||
115.30 € | 2 | 7 Arbeitstage | D-Sub-Buchse | + LED |
Loading...
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 25 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-VIP | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stecker (Steuerung)
Modulmerkmale übertragen
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften