Übergabemodul VIP-3 / SC / D37SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2315146
2315191
2322171
2322223
2900675
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stecker (Steuerung) Modulmerkmale übertragen

76.95 €

3 7 Arbeitstage D-SUB StiftleisteBeliebige Orientierung

77.00 €

3 7 Arbeitstage D-Sub-BuchseBeliebige Orientierung

149.70 €

2 7 Arbeitstage D-SUB Stiftleiste+ LED

149.70 €

2 7 Arbeitstage D-Sub-Buchse+ LED

97.85 €

2 7 Arbeitstage D-SUB StiftleisteBeliebige Orientierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 37 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-VIP Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul

Technischer Support