Übergabemodul VIP-3 / SC / FLK34

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2315065

Teilenummer
2315065
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.45 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 34 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) IDC / FLK-Streifen Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-VIP
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + Verriegelungen

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul VIP-3 / SC / FLK34, die Teilenummer ist 2315065.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2315065.

Technischer Support