Übergabemodul VIP-3 / SC / HD44SUB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2322388
2322427
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Stecker (Steuerung)

109.30 €

2 7 Arbeitstage D-SUB Stiftleiste

109.30 €

2 7 Arbeitstage D-Sub-Buchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 44 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-VIP Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul
Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung

Technischer Support