Übergabemodul, VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2962777
2962780
2962793
2962803
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Breite
(mm)

60.85 €

1 7 Arbeitstage 954

68.11 €

1 7 Arbeitstage 1565

90.25 €

1 7 Arbeitstage 2590

103.11 €

1 7 Arbeitstage 37121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Höhe(mm) 42 Länge/Tiefe(mm) 45
Inhalt(Stk.) 1 Steckerquerschnitt(mm²) 0.14 - 1.5 Max. Temperatur(°C) +50
Min. Temperatur(°C) -20 Betriebsspannung(V AC) 125 Betriebsstrom(A) max. 2.5
Gehäusetyp DIN-Schienenmontage Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UM45-D Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul
Modulmerkmale übertragen + Dual-Port-Anschluss

Technischer Support