Übergabemodul, VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2962751

Teilenummer
2962751
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.11 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 37 Höhe(mm) 42
Breite(mm) 121 Länge/Tiefe(mm) 45 Inhalt(Stk.) 1
Steckerquerschnitt(mm²) 0.14 - 1.5 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Betriebsspannung(V AC) 125 Betriebsstrom(A) max. 2.5 Gehäusetyp DIN-Schienenmontage
Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UM45-D Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + Dual-Port-Anschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul, VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, die Teilenummer ist 2962751.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2962751.

Technischer Support