Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2284565 |
2284581 |
2289696 |
2290423 |
2294487 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmleistenklemme | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Stecker (Steuerung) | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Modulmerkmale übertragen | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 112.71 € | 5 | 54 Arbeitstage | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | Transfermodul | + LED | Ja | ||
- | 54.40 € | 10 | 33 Arbeitstage | - | 14 | 10 | - | - | - | - | - | - | Transfermodul | Beliebige Orientierung | Ja | ||
- | 85.95 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | Transfermodul | Beliebige Orientierung | - | ||
107.10 € | 2 | 33 Arbeitstage | Schrauben | 12, 14 | 1 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 | IDC / FLK-Streifen | Transfermodul | Beliebige Orientierung | - | |||
108.30 € | 2 | 7 Arbeitstage | Schrauben | 14 | 1 | 2.5 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 | IDC / FLK-Streifen | Passivmodul | Beliebige Orientierung | - |
Loading...
Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-FLKM |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmleistenklemme
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Stecker (Steuerung)
Übertragungsmodultyp (Kategorie)
Modulmerkmale übertragen
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften