Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2295062
Klemmleistenklemme | Schrauben | Anzahl der Pins(Pol) | 14 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.2 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 | Stecker (Steuerung) | IDC / FLK-Streifen | Passend für | Siemens SIMATIC® S7-300 |
Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-FLKM | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung |
Sie befinden sich auf der Seite für Passivmodul FLKM-2FLK14 / KDS3-MT, die Teilenummer ist 2295062.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2295062.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften