Passivmodul FLKMS 50 / 32IM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2284510
2284523
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modulmerkmale übertragen

290.30 €

1 33 Arbeitstage + beleuchtetes Display

224.00 €

1 7 Arbeitstage Beliebige Orientierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 50 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) IDC / FLK-Streifen Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-FLKMS
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Passivmodul

Technischer Support