Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2962890 |
2965224 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Klemmleistenklemme | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Stecker (Steuerung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schrauben | - | - | - | - | - | - | |||
185.80 € | 1 | 33 Arbeitstage | Zugfeder | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 8 | IDC / FLK-Streifen |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 50 | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Temperatur(°C) | +50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Temperatur(°C) | -20 | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-Compact UM45-FLK | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Passivmodul |
Modulmerkmale übertragen | Beliebige Orientierung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Klemmleistenklemme
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Stecker (Steuerung)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften