Passivmodul VIP-2 / SC / 2FLK14

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2315214
2315230
2322249
2322281
2322333
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Abisolierlänge (max.)
(mm)
Passend für Serie (Phoenix Transfermodule) Modulmerkmale übertragen

40.05 €

5 7 Arbeitstage 148-Varioface-VIPBeliebige Orientierung

70.10 €

3 7 Arbeitstage 148Siemens SIMATIC® S7-300Varioface-VIPBeliebige Orientierung

72.95 €

3 58 Arbeitstage 148-Varioface-VIP+ LED

63.05 €

3 58 Arbeitstage 148-Varioface-VIPBeliebige Orientierung

77.25 €

3 58 Arbeitstage 2, 14-Controll-LogixVIP-2-SCBeliebige Orientierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Inhalt(Stk.) 1 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2
Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20 Stecker (Steuerung) IDC / FLK-Streifen
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul

Technischer Support