Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klemmleistenklemme | Zugfeder | Höhe(mm) | 72.10 | Länge/Tiefe(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
AWG | 26 - 14 | Inhalt(Stk.) | 1 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.5 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 |
Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -20 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 8 |
Stecker (Steuerung) | IDC / FLK-Streifen | Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-VIP | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Passivmodul |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Breite(mm)
Betriebsstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften