Übergabemodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2962683

Teilenummer
2962683
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

104.40 €

1 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 40 Höhe(mm) 53
Breite(mm) 95 Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +50
Min. Temperatur(°C) -20 Betriebsspannung(V AC) 60 Betriebsstrom(A) Max1
Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-Modul UM45 Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + Triple-Port-Anschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul, die Teilenummer ist 2962683.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2962683.

Technischer Support