Übergabemodul VARIOFACE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2903777
2903778
2903779
2903780
2903781
2903782
2903783
2903784
2903788
2903790
2903791
2903793
2903794
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Länge/Tiefe
(mm)
Betriebsstrom
(A)
Stecker (Steuerung)

43.45 €

5 7 Arbeitstage 972.1036.8046.602D-SUB-Stecker

43.45 €

5 57 Arbeitstage 972.1036.8046.602D-Sub-Buchse

50.95 €

4 7 Arbeitstage 1572.1046.90632D-SUB-Stecker

50.95 €

4 50 Arbeitstage 1572.1046.90632D-Sub-Buchse

67.10 €

3 7 Arbeitstage 2575.8057.10632D-SUB-Stecker

67.10 €

3 7 Arbeitstage 2575.8057.10632D-Sub-Buchse

77.20 €

3 7 Arbeitstage 3775.8072.30632D-SUB-Stecker

77.20 €

3 7 Arbeitstage 3775.8072.30632D-Sub-Buchse

41.50 €

5 7 Arbeitstage 1472.1041.90561IDC-FLK-Buchse

50.15 €

4 7 Arbeitstage 2072.1057.10561IDC-FLK-Buchse

55.75 €

4 7 Arbeitstage 2675.8057.10631IDC-FLK-Buchse

75.30 €

3 79 Arbeitstage 4075.8077.40631IDC-FLK-Buchse

82.55 €

3 7 Arbeitstage 5075.8092.70631IDC-FLK-Buchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Zugfeder AWG 26 - 14 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.14 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Befestigungsart NS35-Schiene Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-VIP
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul

Technischer Support