VARIOFACE-Modul für D-SUB-Stiftleiste - Serie FLKM 0.2 - 4 mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2281128
2281131
2281144
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Breite
(mm)

68.11 €

10 7 Arbeitstage 933.8

83.51 €

10 7 Arbeitstage 1545

106.91 €

5 7 Arbeitstage 2578.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Höhe(mm) 58.5 Länge/Tiefe(mm) 77
Inhalt(Stk.) 1 Steckerquerschnitt(mm²) 0.2 - 4 Max. Temperatur(°C) +50
Min. Temperatur(°C) -20 Betriebsspannung(V AC) 125 Betriebsstrom(A) max. 2.5
Gehäusetyp DIN-Schienenmontage Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-FLKM-D Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul
Modulmerkmale übertragen + Dual-Port-Anschluss

Technischer Support