Loading...
Klemmleistenklemme | Schrauben | Höhe(mm) | 50 | Länge/Tiefe(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(Stk.) | 1 | Steckerquerschnitt(mm²) | 0.14 - 1.5 | Max. Temperatur(°C) | +50 |
Min. Temperatur(°C) | -20 | Betriebsspannung(V AC) | 60 | Gehäusetyp | DIN-Schienenmontage |
Serie (Phoenix Transfermodule) | Varioface-UM45-FLK | Übertragungsmodultyp (Kategorie) | Transfermodul | Modulmerkmale übertragen | + Dual-Port-Anschluss |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Breite(mm)
Betriebsstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften