Elektronikgehäuse ME 17,5 TBUS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2713645

Teilenummer
2713645
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.11 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Stecker Anzahl der Pins(Pol) 5 Höhe(mm) 24.20
Breite(mm) 36.50 Länge/Tiefe(mm) 20.50 Inhalt(Stk.) 50
Kontaktabstand(mm) 3.81 Nennstrom(A) 8 Nennspannung(V) 125
Anzahl der Zeilen 1 Stifte pro Reihe 5 Anschlüsse Wire-to-Board
Steckertyp Stecker, senkrechte Montage Kontaktmaterial Vergoldet Stiftleisten-Typ (Kategorie) Pin-Gehäuse - PCB
Serie (Phoenix Transfermodule) ME Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronikgehäuse ME 17,5 TBUS, die Teilenummer ist 2713645.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2713645.

Technischer Support