Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2713722
Klemmleistenklemme | Stecker | Anzahl der Pins(Pol) | 5 | Höhe(mm) | 29.20 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 36.50 | Länge/Tiefe(mm) | 20.50 | Inhalt(Stk.) | 50 |
Kontaktabstand(mm) | 3.81 | Nennstrom(A) | 8 | Nennspannung(V) | 125 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Stifte pro Reihe | 5 | Anschlüsse | Wire-to-Board |
Steckertyp | Stecker, senkrechte Montage | Kontaktmaterial | Vergoldet | Steckverbindereigenschaften | + Schraubensicherung |
Stiftleisten-Typ (Kategorie) | Pin-Gehäuse - PCB | Serie (Phoenix Transfermodule) | ME | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronikgehäuse ME 22,5 TBUS, die Teilenummer ist 2713722.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2713722.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften