Übergabemodul UM 25-D15SUB, Stiftleiste, zur Montage quer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2959599

Teilenummer
2959599
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.90 €

3 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Schrauben Anzahl der Pins(Pol) 15 Inhalt(Stk.) 1
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 2.5 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.2 Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -10
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Stecker (Steuerung) D-SUB Stiftleiste Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-Slim-Line-UM25
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen Beliebige Orientierung

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UM 25-D15SUB, Stiftleiste, zur Montage quer, die Teilenummer ist 2959599.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2959599.

Technischer Support