Übergabemodul UM 45-D37SUB, Buchsenleiste, mit Zugfederanschluss

Übergabemodul UM 45-D37SUB, Buchsenleiste, mit Zugfederanschluss

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 2293695

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 109.79

Lieferzeit: 11 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2293695

Teilenummer
2293695
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.79 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmleistenklemme Zugfeder Anzahl der Pins(Pol) 37 Inhalt(Stk.) 1
Max. Temperatur(°C) +50 Min. Temperatur(°C) -20 Serie (Phoenix Transfermodule) Varioface-UM45-D
Übertragungsmodultyp (Kategorie) Transfermodul Modulmerkmale übertragen + D-SUB-Buchse

Sie befinden sich auf der Seite für Übergabemodul UM 45-D37SUB, Buchsenleiste, mit Zugfederanschluss, die Teilenummer ist 2293695.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2293695.

Technischer Support