Wendelastrelais PLC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2980539

Teilenummer
2980539
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

111.09 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss (Komponenten) Schraubklemme Inhalt(Stk.) 1 Steuerspannungsbereich 19.2 - 28.8 Vdc
Aktuelle Belastung(A) 2 Max. Temperatur(°C) +60 Min. Temperatur(°C) -20
Nennspannung (Details)(Vdc) 24 Schaltspannung (min.)(Vdc) 10 Schaltspannung (max.)(Vdc) 30
Relaistyp (Kategorie) Wendeschütz

Sie befinden sich auf der Seite für Wendelastrelais PLC, die Teilenummer ist 2980539.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2980539.

Technischer Support