VARIOFACE-COMPACT-LINE, Ausgabemodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2962900

Teilenummer
2962900
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

219.00 €

1 47 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschluss (Komponenten) Schraubklemme Breite(mm) 50 Tiefe(mm) 103
Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +70 Min. Temperatur(°C) -20
Anzahl der Kanäle 8 Nennspannung (Details)(Vdc) 24 Schaltspannung (max.)(Vdc) 250
Schaltstrom (max.)(A) 3 Kontaktart 1 Schließer Relaisfunktionen bestückt
Relaistyp (Kategorie) Relaiskarte

Sie befinden sich auf der Seite für VARIOFACE-COMPACT-LINE, Ausgabemodul, die Teilenummer ist 2962900.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2962900.

Technischer Support