Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2940799
Anschluss (Komponenten) | Schraubklemme | Höhe(mm) | 80 | Breite(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 56 | Inhalt(Stk.) | 10 | Max. Ansprechspannung(Vdc) | 28.8 |
Min. Ansprechspannung(Vdc) | 18.5 | Max. Temperatur(°C) | +50 | Min. Temperatur(°C) | -25 |
Relaisfunktionen | + LED | Relaistyp (Kategorie) | Relaisklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronikklemme, die Teilenummer ist 2940799.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2940799.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften