Hybridrelais EMG 22

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2944407
2949787
2952350
2952363
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss (Komponenten) Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Nennspannung (Details)
(Vdc)
Schaltspannung (max.)
(Vdc)
Schaltvermögen (max.)
(VA)
Schaltstrom (max.)
(A)
Kontaktart
-

173.31 €

10 98 Arbeitstage ----------2 Schließer

97.10 €

10 7 Arbeitstage [Verschraubung] Schrauben7522.562.5+50-2024250125051 Umschaltung

97.10 €

10 7 Arbeitstage [Verschraubung] Schrauben7522.562.5+50-2024250125051 Umschaltung

97.10 €

10 42 Arbeitstage [Verschraubung] Schrauben7522.562.5+50-2012250125051 Umschaltung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(Stk.) 10 Relaistyp (Kategorie) Relaiskomponente Industrieprodukte Ja

Technischer Support